22130.0196 - Buchse
mit konischer Aufnahme

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikel-Nr.:
22130.0196
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 114 g
Buchse
Direktdownload
Weitere Dateiformate