23341.0530 - Spannrund

Mit dem Spannrund können runde Materialien wie z. B. Wellen, Achsen, Rohre, Stäbe axial und radial in Bohrungen schnell und präzise gespannt werden.

Dieser Artikel 23341.0530 - Spannrund / (d1 h11: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­rund (EH 23341.)

Werk­stoff
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment - max. [Nm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
206 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0530
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 206 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 60 mm – 125 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 7,9 mm
  • Gewicht: 344 g
Spannrund
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artikel-Nr.:
23341.1030
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 250 g

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Spannschraube

  • Stahl, verzinkt
  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Das Gewinde d3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.

Montage

  1. Spreizung der Spannbacken entsprechend dem Durchmesser des zu spannenden Rundteils.
  2. Spannrund mittels Montagewerkzeug in die dafür vorgesehene Bohrung einführen.
  3. Rundteil in Position bringen.
  4. Über Zylinderschraube SW spannen (Anzugsdrehmoment beachten).
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23341.0530
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.