Spann­rund

EH 23341.

Mit dem Spannrund können runde Materialien wie z. B. Wellen, Achsen, Rohre, Stäbe axial und radial in Bohrungen schnell und präzise gespannt werden.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Werk­stoff
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
2,9 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0008
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 2,9 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 8 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 6 mm – 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 2,8 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
6 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0010
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 6 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 10 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 10 mm – 15 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 3,3 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
10 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0012
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 12 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 15 mm – 20 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 3,5 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
25 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0016
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 25 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 16 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 20 mm – 30 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 4 mm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
46 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0020
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 46 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 30 mm – 40 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 4,8 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
82 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0025
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 82 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 25 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 40 mm – 60 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 5,6 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Stahl
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
206 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0030
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Stahl
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 206 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 60 mm – 125 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 7,9 mm
  • Gewicht: 344 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
2,9 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0508
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 2,9 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 8 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 6 mm – 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 2,8 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
6 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0510
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 6 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 10 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 10 mm – 15 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 3,3 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
10 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0512
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 12 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 15 mm – 20 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 3,5 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
25 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0516
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 25 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 16 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 20 mm – 30 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 4 mm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
46 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0520
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 46 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 30 mm – 40 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 4,8 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
82 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0525
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 82 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 25 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 40 mm – 60 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 5,6 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Spannrund
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
206 Nm
Artikel-Nr.:
23341.0530
CAD
Dokumente
Spannrund
  • Rostfreier Stahl
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 206 Nm
  • Aufnahmebohrung Nabenbohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung Wellendurchmesser D2: 60 mm – 125 mm
  • Aufnahmebohrung L1 +0,2: 7,9 mm
  • Gewicht: 344 g
zur Artikelansicht
Spannrund

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Spannschraube

  • Stahl, verzinkt
  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Das Gewinde d3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artikel-Nr.:
23341.1008
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Gewicht: 5 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artikel-Nr.:
23341.1010
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Gewicht: 9 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artikel-Nr.:
23341.1012
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Gewicht: 17 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artikel-Nr.:
23341.1016
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Gewicht: 28 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artikel-Nr.:
23341.1020
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Gewicht: 57 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artikel-Nr.:
23341.1025
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 95 g
Produkt:
Sonderinnensechskantschlüssel
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artikel-Nr.:
23341.1030
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 250 g

Montage

  1. Spreizung der Spannbacken entsprechend dem Durchmesser des zu spannenden Rundteils.
  2. Spannrund mittels Montagewerkzeug in die dafür vorgesehene Bohrung einführen.
  3. Rundteil in Position bringen.
  4. Über Zylinderschraube SW spannen (Anzugsdrehmoment beachten).
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23341. Spannrund
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.