1705.110 - Werkstückanschläge

  • Kann an beiden Seiten des Spanners an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden
  • Befestigungsgewinde M 8
  • Mit diversen Fixmaßen vormontierbar
  • Voreinstellbare Position der 3. Achse des Werkstückes

Dieser Artikel 1705.110 - Werkstückanschläge / () ist eine Variante der Artikelgruppe Werk­stück­an­schlä­ge (EH 1705.)

b - min. [mm]
b - max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b min. [mm]:
27 mm
b max. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1705.110
Dokumente
Werkstückanschläge
  • b min.: 27 mm
  • b max.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 417 g
Werkstückanschläge

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1705.110
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.