1700.100 - Multi-Schraubstöcke
MS 125

Einsatzbereich:

  • Horizontal und vertikal einsetzbar – somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
  • Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
  • MS 125-S - optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
  • Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
  • Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen

Produktmerkmale:

  • Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
  • Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft
  • Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
  • Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
  • Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

Lieferumfang:

  • 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
  • 1 Satz Spannpratzen
  • 3 Stück Stiftschlüssel
  • 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"

Spannbacken bitte separat bestellen.

Dieser Artikel 1700.100 - Multi-Schraubstöcke MS 125 / MS 125-S () ist eine Variante der Artikelgruppe Multi-Schraub­stö­cke MS 125 (EH 1700.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
MS 125-S
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
318 mm
h1 [mm]:
100 mm
Spann­kraft max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
1700.100
Dokumente
Multi-Schraubstöcke
  • MS 125-S – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 318 mm
  • l3: 77 mm
  • l4: 139 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Spannkraft max.: 40 kN
  • Gewicht: 31 kg
Multi-Schraubstöcke

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1700.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.