Stell­rin­ge

EH 25069.

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Ihre Auswahl ergab 64 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
25069.0306
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
25069.0308
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25069.0310
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25069.0312
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25069.0314
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25069.0315
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25069.0316
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0318
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0320
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0322
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0325
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0328
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0330
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0332
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0335
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 170 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0340
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 189 g
zur Artikelansicht
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Stahl
  • Rostfreier Stahl

Stellring

  • Stahl, schwarz, dampfoxidiert
  • Rostfreier Stahl 1.4404
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25069. Stellringe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.