25069.0315 - Stellringe

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Dieser Artikel 25069.0315 - Stellringe / geteilt (d1 H10: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge (EH 25069.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25069.0315
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 65 g
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Stellring

  • Rostfreier Stahl 1.4404
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25069.0315
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.