22860.0132 - Ölschaugläser

Öschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22860.0132 - Ölschaugläser / mit Ölstandsmarke (Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Öl­schaug­lä­ser (EH 22860.)

Aus­füh­rung
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
32 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
22860.0132
Dokumente
Ölschaugläser
  • mit Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 38 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 33 g
Ölschaugläser
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
Artikel-Nr.:
22860.0832
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Gewicht: 36 g

Werkstoff

Dichtring

  • NBR, öl- und benzinfest

Reflektor

  • Kunststoff, weiß

Ringmutter

  • Aluminium Al

Schauglas

  • Plexiglas PMMA, glasklar

Montage

Ohne Gewinde in Bohrung ∅ H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22860.0132
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.