Öl­schaug­lä­ser

EH 22860.

Öschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
16 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22860.0016
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • ohne Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
22 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22860.0022
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • ohne Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 28 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
32 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
22860.0032
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • ohne Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 38 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
50 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
22860.0050
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • ohne Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 58 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
16 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22860.0116
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • mit Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
22 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22860.0122
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • mit Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • h: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 28 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
32 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
22860.0132
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • mit Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 38 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser
Aus­füh­rung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schau­öff­nung) d1 [mm]:
50 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H11 [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
22860.0150
CAD
Dokumente
Ölschaugläser
  • mit Ölstandsmarke
  • Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • h: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D H11: 58 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Ölschaugläser

Werkstoff

Dichtring

  • NBR, öl- und benzinfest

Reflektor

  • Kunststoff, weiß

Ringmutter

  • Aluminium Al

Schauglas

  • Plexiglas PMMA, glasklar
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22860.0816
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Gewicht: 16 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
Artikel-Nr.:
22860.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Gewicht: 30 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
Artikel-Nr.:
22860.0832
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Gewicht: 36 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
Artikel-Nr.:
22860.0850
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Gewicht: 49 g

Montage

Ohne Gewinde in Bohrung ∅ H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22860. Ölschaugläser
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.