Zum Versetzen der Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker.
Dieser Artikel 22880.0424 - Distanzhülsen für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker / (d1: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Distanzhülsen für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker (EH 22880.)
Hülse
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.