Mar­ti­llo SE­CU­RAL
 IM0013190 Foto Banner

Mar­ti­llo SE­CU­RAL

SECURAL

Martillo SECURAL de bocas blandas, sin rebote

El martillo SECURAL es un martillo de bocas blandas, sin rebote patentado. Tiene un cuerpo cubierto de una robusta lámina metálica con goma ergonómica. Gracias a las bocas rectangulares reemplazables (30x40mm) fabricados en poliuretano, el SECURAL posee una ventaja significativa sobre los martillos convencionales cuando se trata de trabajar en esquinas y bordes.

Sin rebote, es decir, la cabeza del martillo se llena con granalla de acero. Esto evita que el martillo rebote hacia atrás cuando golpea una pieza de trabajo. La fuerza de impacto total se transfiere a la pieza que se está procesando. El martillo SECURAL, por lo tanto, permite un trabajo sin fatiga que es un alivio para las articulaciones.

El campo de aplicación principal del SECURAL es la industria metalúrgica donde se utiliza para instalaciones y reparaciones. Sin embargo, también es particularmente adecuado para la instalación de suelos de madera y laminados.