EH 3511.
El inserto para el mazo de cara blanda SECURAL (serie 3511) es un inserto de dureza media con una dureza Shore de aproximadamente 60 Shore D. Su forma rectangular convierte a SECURAL en un verdadero especialista para esquinas y cantos. Hechas de poliuretano, estas inserciones amarillas son reemplazables, resistentes al desgaste y amortiguadoras de impactos.
Este inserto está disponible en dos tamaños: 30x40mm y 35x45mm.
Características del producto:
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.