Aquí encontrará información actual sobre nuevos productos y otros temas interesantes de nuestra empresa.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Ampliación del programa con nuevas bisagras precisas, en parte con funciones adicionales.
Ampliación del programa de asas con una nueva versión y complementación con tamaños adicionales.
Ampliación del programa de pernos de retención con una versión con sensor para la consulta digital de la posición de enclavamiento.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Sujeción rápida y sencilla de piezas redondas.
El pomo con mecanismo de par integrado que permite una limitación de par definida durante el apriete.
Unir y soltar uniones atornilladas en segundos
Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado con avellanado según DIN 332.
Estos nuevos pasadores de elevación con grillete giratorio tienen la ventaja de que el grillete puede girar libremente alrededor del pasador gracias al anillo de rodamiento con su cojinete liso sin mantenimiento.
Los pasadores de elevación con rosca ahora también están disponibles en medidas M8 – M24 y pulgadas.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Nuevo Catálogo de Elementos Normalizados con una gran variedad de productos nuevos e innovadores disponibles.
Tuerca con "know-how"
Acompáñenos a un viaje a través de un mundo lleno de elementos normalizados.
Nuestro Sistema de gestión de calidad actual ha sido probado y certificado según la edición estándar de 2016.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels