The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.
These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.
The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:
Este artículo 23270.0418 - Blocajes Hexagonales Excéntricos with slot tenon / (Para ranura en T: 18 mm, d1: M12) es una variante del grupo de artículos Blocajes Hexagonales Excéntricos with slot tenon (EH 23270.)
Tornillo excéntrico
Espiga Roscada
Cuerpo
Slot tenon
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels