Blo­ca­jes He­xa­go­na­les Ex­cén­tri­cos with slot tenon

EH 23270.

The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.

These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.

The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:

  • Brass base element for material-friendly clamping
  • Quick clamping thanks to clamping screw with eccentric head
  • High clamping force is achieved
  • Low design enables the machining of flat workpieces
  • The compact dimensions enable space-saving multiple clamping

Su selección resultó en 3 aciertos

Para ra­nu­ra en T [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
3,4 kN
Artículo No.:
23270.0410
Documentos
Blocajes Hexagonales Excéntricos
  • Para ranura en T: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 3 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,4 kN
  • Par de apriete SW2 máx.: 10 Nm
  • Par de apriete SW3 máx.: 8 Nm
  • Peso: 35 g
show article view
Blocajes Hexagonales Excéntricos
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
7 kN
Artículo No.:
23270.0414
Documentos
Blocajes Hexagonales Excéntricos
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • SW SW3: 5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 7 kN
  • Par de apriete SW2 máx.: 26 Nm
  • Par de apriete SW3 máx.: 35 Nm
  • Peso: 100 g
show article view
Blocajes Hexagonales Excéntricos
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
23270.0418
Documentos
Blocajes Hexagonales Excéntricos
  • Para ranura en T: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 9 kN
  • Par de apriete SW2 máx.: 75 Nm
  • Par de apriete SW3 máx.: 55 Nm
  • Peso: 190 g
show article view
Blocajes Hexagonales Excéntricos

Material

Tornillo excéntrico

  • Acero

Espiga Roscada

  • Acero, pavonado

Cuerpo

  • Latón

Slot tenon

  • Acero, templado, pavonado

Notas

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23270. Blocajes Hexagonales Excéntricos – with slot tenon
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.