Zde naleznete aktuální informace o nových produktech a další zajímavá témata z naší společnosti.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Rozšíření programu o další precizní panty – částečně s dodatečnými funkcemi.
Rozšíření sortimentu třmenových držáků o nové provedení a doplnění o další velikosti.
Rozšíření sortimentu zajišťovacích kolíků o nové provedení se senzorem pro digitální snímání stavu indexování.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Rychlé a snadné upínání dílů kruhového průřezu.
Momentové držadlo s integrovanou mechanikou, které umožňuje definovat omezení krouticího momentu při utahování.
Spojte a uvolněte šroubová spojení během několika vteřin
Závěstné oko závitové se používá do děr opatřených závitem podle DIN 332.
Tato nová závěsná oka závitová s otočným okem mají výhodu v tom, že otočné oko se může volně otáčet okolo čepu díky ložiskovému kroužku s bezúdržbovým kluzným ložiskem.
The Threaded Lifting Pins are now available in M8 - M24 and INCH dimensions.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Nový katalog Standardních dílů s celou řadou nových a inovativních produktů.
Matice s know-how
Vydejte se s námi na cestu naším světem plným normovaných dílů.
Náš nynější systém řízení kvality byl přezkoušen dle norem vydaných v roce 2016 a certifikován.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels