EH 2B353.
Robustní nosný element s pohyblivým, otočným okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene. Otočné oko se vždy vyrovná ve směru tahu, aniž by se čep otáčel. Tím se zabrání vyšroubování zvedacího zařízení ze závitu a díl může být bezpečně nadzvednut.
Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerezi jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Další detaily
Čepová část
Tlačítko
Závitový element
Oko
Pružina
Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.
Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Jakékoli součásti, stroje a obrobky, které mají závit, lze zvednout nebo zajistit přímo pomocí závitu. Závěsná oka závitová se používají téměř ve všech průmyslových odvětvích, např. ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, konstrukci a montáži přípravků.
Závěsná oka samojistná lze velmi rychle namontovat do závitů se zaklapnutím.
Součásti, které mají závit, mohou být přenášeny nebo zvedány pomocí závěsného oka závitového zastrčením do díry opatřené závitem.
Dříve používané šrouby s okem lze bez problémů nebo mechanických změn součásti nahradit závěsnými oky závitovými Halder - prostudujte si, prosím, specifikace zatížení v katalogu.
Šrouby s okem jsou levnější, ale zůstávají připnuté na součástech, které je třeba přesunout. Nakonec je to velmi dobře vidět i na ceně. Chvíli také trvá utažení šroubu s okem. Na rozdíl od toho se závěsná oka závitová zastrčí do závitu a stisknutím ovládacího tlačítka se "jedním tahem" zablokují. Z tohoto důvodu se závěsné oko závitové po cca 350 použitích vyřazuje z provozu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zvedací zařízení s certifikací TÜV s označením CE, je nutné dodržovat návod k obsluze. Závěsné oko závitové musí být vždy zcela zastrčené do závitu. Navíc je funkční bezpečnost zajištěna lehkým pootočením ruky až na doraz závitu.
Ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 a také 1/2", 3/4" a 1".
Maximální nosnost závisí na použité variantě. Hodnoty jsou v rozmezí 2,1 kN (M8) až do 42,3 kN (M30) při 5-ti násobné bezpečnosti. Nižší hodnoty platí pro diagonální tah nebo směr tahu 90° - viz. tabulka s údaji o produktu.
Ano, speciální provedení jsou možná. Nicméně, jelikož jsou v případě závěsných ok závitových vyžadovány závitové segmenty pro každou velikost závitu, mohou být v tuto chvíli nabízeny pouze stávající velikosti závitů. Změny geometrie lze provádět až do určitého bodu. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.
Vzhledem k tomu, že jsou speciální provedení pouze podobná standardním provedením, nelze pro ně použít schválení TÜV.
Pokud je odchylka od standardního provedení minimální, je možné označení CE. Tímto způsobem také speciální díl obdrží specifikaci nosnosti na základě ekvivalentního standardního dílu.
Minimální počet pro přípravu cenové nabídky je 10 kusů. V případě potřeby nám neváhejte zaslat svůj dotaz.
Vzhledem k tomu, že závěsná oka závitová a čepy s kuličkami samojistné jsou zařízeními pro zvedání břemen, čímž spadají do působnosti Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC, je označení CE povinné. Označení CE mimo jiné zahrnuje, že je stanovena maximální nosnost čepu s kuličkou samojistného / závěsného oka závitového. Tato informace je stanovena interními výpočty a testy. Čep s kuličkou samojistný / závěsné oko závitové obdrží schválení TÜV pouze v případě, že byly tyto hodnoty také testovány a schváleny TÜV. Speciální provedení se vyrábí pouze jako speciální čepy / oka bez označení CE a tudíž bez uvedení nosnosti, protože se u nich obvykle neprovádějí žádné testy, ani výpočty. Je-li to nutné, může být označení CE vydáno v případě, že je čep s kuličkou samojistný / závěsné oko závitové podobné standardnímu závěsnému oku samojistnému a jeho údaje o zatížení se mohou použít jako referenční. Certifikát TÜV musí být speciálně objednán u TÜV pro každou velikost testování a je spojen s dalšími náklady. V případě potřeby nám zašlete svůj dotaz.
Ano, kromě data roku výroby je na závěsných okách závitových uvedeno také příslušné Číslo šarže BA.
Podle oblasti použití je k dispozici provedení ze zušlechtěné oceli, kalené, manganofosfátované a provedení z tvrzené nerezi 1.4542. Hodnoty zatížení viz. tabulka s údaji o produktu.
Na to nelze obecně odpovědět, protože vždy záleží na použití a vlivech okolního prostředí. Pokud je závěsné oko závitové poškozené, např. prasklé nebo zdeformované, musí být ihned vyřazeno z provozu. Tato vizuální a funkční kontrola musí být provedena před každým použitím. Dále musí být závěsné oko závitové podrobeno 1x ročně bezpečnostní kontrole včetně kontrole vizuální a funkční kvalifikovanou osobou.