Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
12,7 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 86 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 12,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
12,7 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 90 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 12,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
12,7 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 93 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 12,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
20,6 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 93 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 20,6 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
20,6 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 94 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 20,6 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
20,6 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 99 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 20,6 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
30,4 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 99 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 30,4 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
30,4 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 108 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 30,4 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
30,4 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 122 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 30,4 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,9 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 116 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,9 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,9 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 133 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,9 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
62,9 kN
Další detaily
Ocel, manganofosfátovaná
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 155 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 62,9 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
16,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 86 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 16,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
16,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 90 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 16,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2,3 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
16,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Upevňovací závit: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 3,3 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2,3 kN
Hmotnost: 93 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 16,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
27,1 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 93 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 27,1 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
27,1 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 94 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 27,1 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
27,1 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Upevňovací závit: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,9 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 2 kN
Hmotnost: 99 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 27,1 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
40 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 99 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 40 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
40 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 108 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 40 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,8 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
40 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,5 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,8 kN
Hmotnost: 122 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 40 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
82,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 116 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 82,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
82,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 133 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 82,7 kN
show article view
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
1,5 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
82,7 kN
Další detaily
Nerez
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Upevňovací závit: M16
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Utahovací moment max.: 5 Nm
Upínací síla max.: 2,1 kN
Zjištěný utahovací moment ~1) : 3,5 Nm
Upínací síla ~2) : 1,5 kN
Hmotnost: 155 g
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 82,7 kN
show article view
Materiál
Čepová část
Ocel, manganofosfátovaná
Nerez
Držadlo
Termoplast PA 6, matný, černá RAL 9005
Tlačítko
Závitový element
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Díky geometrii závitu je upínací síla vyšší u menších velikostí závitu.
Montáž
Čepy se závitovými segmenty, samojistné, s hvězdicí lze namontovat do kalibrovaného závitu.
Montáž:
Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
Vložte čep se závitovými segmenty.
Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
Podle potřeby utáhněte čep se závitovými segmenty ručně.
Musí být zajištěno, že závitové segmenty zapadly do montážního závitu.
Demontáž:
Odšroubujte čep se závitovými segmenty cca o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
Vyjměte čep se závitovými segmenty.
Uvolněte tlačítko.
Obsluha
Závitové segmenty se odblokují stisknutím tlačítka.
Datový list EH 22355. Čepy se závitovými segmenty – samojistná
Datový košík:
Datový košík
Příslušenství
Možnost upevnění lanka EH 22355.
Další produkty
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.