Senzory jsou strojní elementy dle podnikových norem. Senzory jsou také často nazývány jako snímací jednotky, odpružené elementy se snímací tyčinkounebo odpružené elementy se snímáním koncové polohy. Lze je použít v nejrůznějších průmyslových odvětvích při mnoha způsobech použití.
Ze skladu jsou k dispozici 2 provedení:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels