22880.0084 - Expander® ucpávky
tělo z nerezi

Ucpávky Expander® jsou určeny ke spolehlivému, rychlému a levnému uzavření otvoru u kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů přípravků. Montují se nalisováním do otvoru pomocí předepsaného narážeče.

Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.

Tento výrobek 22880.0084 - Expander® ucpávky tělo z nerezi / tělo a kulička z nerezi (d1: 4 mm) je variantou skupiny výrobků Expander® ucpávky tělo a kulička z nerezi (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22880.0084
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Hmotnost: 0,3 g
Expander ucpávky

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Koule

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22880.0084
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.