EH 22351.
L'impugnatura a T può essere utilizzata per spostare o trasportare pezzi manualmente, ad esempio componenti finiti, attrezzature, altoparlanti e contenitori.
Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Molla
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Ogni perno di sollevamento contiene un manuale operativo. Questo documento è disponibile anche per il download in PDF.
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10 and 12
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
I componenti che hanno una filettatura esistente possono essere spostati o sollevati con il perno di sollevamento filettato. I perni di sollevamento possono essere montati molto rapidamente in fori con sotto squadri già esistenti. Se non è possibile un sotto squadro, ad es. con parti a parete sottile o materiale di supporto morbido, è possibile utilizzare una boccola di posizionamento associata.
La tolleranza H11 è sufficiente per il foro di posizionamento. Il perno di sollevamento deve essere sempre inserito completamente nel foro. Poiché si tratta di un dispositivo di sollevamento del carico certificato TÜV con marcatura CE, è necessario osservare le istruzioni per l'uso.
La capacità di carico massima dipende dalla variante utilizzata. I valori sono compresi nell'intervallo tra 1,5 kN (diametro 8) e 10 kN (diametro 20) con sicurezza 5 volte maggiore. Valori inferiori valgono per la direzione di trazione diagonale o di 90° - vedere la tabella dei dati del prodotto.
Un'offerta economica può essere fatta per ordini a partire da 10 pezzi in sù. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Poiché i perni di sollevamento filettati e i perni di sollevamento sono dispositivi di sollevamento del carico e rientrano quindi nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, la marcatura CE è obbligatoria. La marcatura CE prevede, tra l'altro, che sia specificata una portata massima dei perni di sollevamento e/o dei perni di sollevamento filettati. Queste informazioni sono determinate da calcoli e test interni. Il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato riceve un'approvazione TÜV solo se questi valori sono stati testati e approvati anche dal TÜV. Le esecuzioni speciali vengono prodotte solo come perni speciali senza marcatura CE e quindi senza indicazione della capacità di carico, poiché di solito non vengono eseguite prove e calcoli per esse. Se necessario, può essere rilasciata una marcatura CE se il perno di sollevamento o il perno di sollevamento filettato è simile a un perno di sollevamento standard e i suoi dati di carico possono essere utilizzati come riferimento. Un certificato TÜV deve essere ordinato appositamente al TÜV per ogni taglia ed è accompagnato da costi aggiuntivi. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Sì, oltre alla data di produzione annuale, sul perno di sollevamento è indicato anche il rispettivo numero di serie S/N.
Esiste una versione in acciaio trattato termicamente, temprato, fosfatato al manganese e una versione in acciaio inox 1.4542 temprato per precipitazione, a seconda dell'area di applicazione. Per i valori di carico vedere la tabella dei dati del prodotto.
Non è possibile rispondere in modo generale, poiché dipende sempre dall'applicazione e dai fattori ambientali. Se un perno di sollevamento è danneggiato, ad es. se è incrinato o deformato, deve essere immediatamente rimosso dall'uso. Questo controllo visivo e funzionale deve essere effettuato prima di ogni utilizzo. Inoltre il perno di sollevamento deve essere sottoposto una volta all'anno a un controllo di sicurezza, compreso un controllo visivo e funzionale da parte di una persona qualificata.
I perni di sollevamento non sono omologati per essere utilizzati per la protezione delle persone. Se i perni di sollevamento devono essere utilizzati a tale scopo, il perno di sollevamento deve essere appositamente approvato come sollevatore per il personale dal produttore di questi prodotti.