Per la posa di pavimenti è importante avere a disposizione tutto quello che serve per lavorare con facilità. Halder produce mazzuole adattabili alle singole esigenze. Un esempio è la linea SECURAL.
Prodotti professionali per
Per la posa di pavimenti è importante avere a disposizione tutto quello che serve per lavorare con facilità. Halder produce mazzuole adattabili alle singole esigenze. Un esempio è la linea SECURAL.
Grazie agli inserti rettangolari, leggermente sporgenti, il mazzuolo SECURAL è un vero specialista per angoli e bordi. La testa del mazzuolo, nonostante un peso di appena 700 g, permette di eseguire colpi pieni e potenti senza rimbalzo. Il dolore a tendini e gomiti diventa così un lontano ricordo del passato. IL mazzuolo per la posa di parquet e laminato è quindi un attrezzo indispensabile per qualsiasi posatore!
Nessun timore di rimbalzi – la testa del mazzuolo riempita di pallini di acciaio attutisce i colpi e salvaguardia le articolazioni
Una mazza a vita: con l’inserto in Superplastica preservi sia il parquet che la mazza nonostante la forza d’urto elevata.
Resistentissimo – la saldatura longitudinale del mazzuolo garantisce una connessione assolutamente inscindibile tra testa e manico
Il box promozionale Dreamteam Interior che comprende la mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido / superplastica e la mazzuola SECURAL propone due veri esperti nel settore della ristrutturazione d’interni.