24760.0240 - Ghiere piatte zigrinate
DIN 467

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24760.0240
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,1 g
Ghiere piatte zigrinate

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24760.0240
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.