Ar­re­sti re­trai­bi­li

EH 22120.

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

La tua selezione ha prodotto 42 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0302
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0304
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0306
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0313
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0314
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0316
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0315
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0317
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0318
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0319
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0320
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0322
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0308
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0310
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.0312
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0323
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0324
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0326
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0325
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0327
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0328
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Article-No.:
22120.0329
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 30,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0330
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Article-No.:
22120.0332
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 57,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Aletta

  • Acciaio automatico, brunito
  • Polvere di metallo 1.4404

Rivestimento in plastica

  • Plastica, nera, opaca

Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0115
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0120
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Arresti retraibili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità