Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.
Questo articolo 22120.0328 - Arresti retraibili / Senza rivestimento (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Arresti retraibili (EH 22120.)
Corpo
Puntale
Aletta
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels