Equerres de bri­dage

EH 1506.200 - EH 1606.800

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de ran­gées de trous

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 8
Numéro d’article:
1506.200
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 8
  • Poids: 153 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de ran­gées de trous:
10 x 8
Numéro d’article:
1506.300
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 10 x 8
  • Poids: 168 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de ran­gées de trous:
10 x 10
Numéro d’article:
1506.400
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 10 x 10
  • Poids: 295 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 10
Numéro d’article:
1506.500
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 10
  • Poids: 326 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 12
Numéro d’article:
1606.600
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 12
  • Poids: 440 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de ran­gées de trous:
16 x 16
Numéro d’article:
1606.800
CAO
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Nombre de rangées de trous: 16 x 16
  • Poids: 745 kg
vers la vue d'article
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1506.200 - EH 1606.800 Equerres de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.