1506.200 - Equerres de bridage

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de ran­gées de trous
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 8
Numéro d’article:
1506.200
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 8
  • Poids: 153 kg
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1506.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.