Pieds de ma­chines absorbeur de chocs

EH 22594.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Ces pieds de machines à corps principal en caoutchouc amortissent, atténuent les bruits et empêchent la surface d’appui d’être endommagée.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
240 N
Numéro d’article:
22594.0005
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 240 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
240 N
Numéro d’article:
22594.0010
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 240 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
540 N
Numéro d’article:
22594.0015
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 540 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
540 N
Numéro d’article:
22594.0020
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 540 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
840 N
Numéro d’article:
22594.0025
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 840 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
840 N
Numéro d’article:
22594.0030
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 840 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
920 N
Numéro d’article:
22594.0035
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 920 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
920 N
Numéro d’article:
22594.0040
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 920 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
2500 N
Numéro d’article:
22594.0045
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 2500 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
2500 N
Numéro d’article:
22594.0050
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 2500 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
3700 N
Numéro d’article:
22594.0055
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3700 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [N]:
3700 N
Numéro d’article:
22594.0060
CAO
Documents
Pieds de machines
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 3700 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Corps

  • NBR

Vis

  • acier, zingué par galvanisation

Poussoir plat

  • acier, zingué par galvanisation
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22594. Pieds de machines – absorbeur de chocs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.