Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.
Ces pieds de machines à corps principal en caoutchouc amortissent, atténuent les bruits et empêchent la surface d’appui d’être endommagée.
Cet article 22594.0035 - Pieds de machines absorbeur de chocs / (d1: 38 mm, l: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Pieds de machines absorbeur de chocs (EH 22594.)
Corps
Vis
Poussoir plat
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels