Uni­tés de contrôle pré­sence pièce avec capteur

EH 22810.

Pour contrôler une pièce sur un élément d’appui.

L’unité de contrôle présence pièce est toujours intégrée à un système avec un élément d’appui. Celui-ci indique si une pièce se trouve à une position particulière et transmet l’information par un signal électrique via une fiche simple.

L’unité de contrôle présence pièce peut être utilisée en combinaison avec différents éléments d’appui. Dans la gamme d’éléments normalisés Halder, les boulons (EH 22690.) peuvent convenir, par exemple.

Le transfert de données se fait par connexion câblée. En option, le signal de contrôle peut être transmis par radio. Pour le raccordement de la unité de contrôle présence pièce au émetteur radio, il faut choisir l'exécution avec douille (femelle)

L’unité de contrôle présence pièce est conforme aux exigences de la classe de protection IP6K7 (résistante aux températures élevées et robuste).

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
unité de contrôle avec douille
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22810.0008
CAO
Documents
Unités de contrôle présence pièce
  • unité de contrôle avec douille – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 85 °C
  • Poids: 180 g
vers la vue d'article
Unités de contrôle présence pièce
Ver­sion:
unité de contrôle avec douille
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22810.0012
CAO
Documents
Unités de contrôle présence pièce
  • unité de contrôle avec douille – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 85 °C
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Unités de contrôle présence pièce
Ver­sion:
unité de contrôle avec fiche
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22810.1008
CAO
Documents
Unités de contrôle présence pièce
  • unité de contrôle avec fiche – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 85 °C
  • Poids: 180 g
vers la vue d'article
Unités de contrôle présence pièce
Ver­sion:
unité de contrôle avec fiche
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22810.1012
CAO
Documents
Unités de contrôle présence pièce
  • unité de contrôle avec fiche – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 85 °C
  • Poids: 408 g
vers la vue d'article
Unités de contrôle présence pièce

Matières

Câble

  • Silicone

Capteur

  • plastique, noir

Connecteur

  • Métal

Corps

  • aluminium, anodisé bleu
  • acier traité, bruni

Notes

Informations complémentaires sur demande.

La société Erwin Halder KG est un fabricant d’appareils électriques enregistré (n° d’enregistrement DEEE DE 47048902).

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
capteur avec prise femelle et câble en silicone
pour unité de contrôle
capteur avec prise femelle et câble en silicone
Numéro d’article:
22810.9001
Accessoires
  • capteur avec prise femelle et câble en silicone
  • Poids: 99 g
Produit:
capteur avec prise mâle et câble en silicone
pour unité de contrôle
capteur avec prise mâle et câble en silicone
Numéro d’article:
22810.9002
Accessoires
  • capteur avec prise mâle et câble en silicone
  • Poids: 96 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Unités de contrôle présence pièce
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22810. Unités de contrôle présence pièce – avec capteur
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Unités de contrôle présence pièce
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Comment la position d’une pièce est-elle contrôlée par l’unité de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle présence pièce possède un interrupteur qui s’actionne lorsqu’une pièce appuie dessus.

Où se trouve le capteur de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle est placé sur la face extérieure du manchon. Le manchon ajustable permet de régler la hauteur.

Quelles plages de températures sont autorisées ?

Le câble du capteur est conçu pour résister brièvement à une température maximale de 180 °C, ce qui le protège contre les copeaux. L’interrupteur peut supporter des températures jusqu’à 120 °C et est protégé contre les copeaux par l’appui de l’ouvrage.

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle protégée contre la poussière et les saletés ?

Capteur (interrupteur) : IP6K7, émetteur radio : IP67, récepteur radio : IP20

Quels éléments d’appui peuvent être utilisés avec l’unité de contrôle présence pièce ?

Il est possible d’utiliser les éléments d’appui avec la référence suivante : Taille M8 : 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 et 22691.0122 / .0021 / .0222. Taille M12 : 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 et 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle positionnée dans la salle des machines ?

L’unité de contrôle présence pièce peut être vissée dans un filetage M8 ou M12. Pour ce faire, utiliser le plateau de base du système à rainures V40 ou V70 de Halder.

Comment l’alimentation électrique est-elle effectuée ?

L’émetteur radio est fourni avec une pile AA (3,6V). Selon l’utilisation, cette pile dure 300 à 1 400 jours. Le récepteur radio dispose d’une interface d’alimentation : Courant/tension de service nominal(e) Ie / Ue max. 0,1A / 24 V CC -15 %… +10 %

Comment le signal de contrôle est-il transmis sans fil ?

Le signal électrique est transformé en signal radio par l’émetteur radio puis retransformé en signal électrique par l’antenne du récepteur radio. Ceci permet de transmettre le signal sans devoir tirer un câble depuis la salle des machines.

Quels types de signaux sont transmis au récepteur radio ?

Entrée : signal radio par antenne (fréquence 868,3 MHz). Sortie : signal électrique : 3 A / 250 V CA ; 3A / 24 V CC

Quelle est la portée du signal radio ?

Dans les espaces clos, le signal a une portée d’env. 40m. Dans les salles des machines, la portée dépend en outre du type d’habillage.