22810.1008 - Unités de contrôle présence pièce
avec capteur

Pour contrôler une pièce sur un élément d’appui.

L’unité de contrôle présence pièce est toujours intégrée à un système avec un élément d’appui. Celui-ci indique si une pièce se trouve à une position particulière et transmet l’information par un signal électrique via une fiche simple.

L’unité de contrôle présence pièce peut être utilisée en combinaison avec différents éléments d’appui. Dans la gamme d’éléments normalisés Halder, les boulons (EH 22690.) peuvent convenir, par exemple.

Le transfert de données se fait par connexion câblée. En option, le signal de contrôle peut être transmis par radio. Pour le raccordement de la unité de contrôle présence pièce au émetteur radio, il faut choisir l'exécution avec douille (femelle)

L’unité de contrôle présence pièce est conforme aux exigences de la classe de protection IP6K7 (résistante aux températures élevées et robuste).

Cet article 22810.1008 - Unités de contrôle présence pièce avec capteur / unité de contrôle avec fiche (d1: M8) est une variante du groupe d’articles Uni­tés de contrôle pré­sence pièce avec capteur (EH 22810.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
unité de contrôle avec fiche
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22810.1008
Documents
Unités de contrôle présence pièce
  • unité de contrôle avec fiche – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 85 °C
  • Poids: 180 g
Unités de contrôle présence pièce
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
capteur avec prise femelle et câble en silicone
pour unité de contrôle
capteur avec prise femelle et câble en silicone
Numéro d’article:
22810.9001
Accessoires
  • capteur avec prise femelle et câble en silicone
  • Poids: 99 g
Produit:
capteur avec prise mâle et câble en silicone
pour unité de contrôle
capteur avec prise mâle et câble en silicone
Numéro d’article:
22810.9002
Accessoires
  • capteur avec prise mâle et câble en silicone
  • Poids: 96 g

Matières

Câble

  • Silicone

Capteur

  • plastique, noir

Connecteur

  • Métal

Corps

  • aluminium, anodisé bleu

Corps

  • acier traité, bruni

Notes

Informations complémentaires sur demande.

La société Erwin Halder KG est un fabricant d’appareils électriques enregistré (n° d’enregistrement DEEE DE 47048902).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22810.1008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Unités de contrôle présence pièce
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.