Douilles de fixa­tion pour broches de levage

EH 22350.

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.

Résistant à l'abrasion et à l'usure.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]
Pour broches de le­vage

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
10 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0601 / .0701
Numéro d’article:
22350.0900
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0601 / .0701
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0602 / .0702
Numéro d’article:
22350.0902
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0602 / .0702
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0604 / .0704
Numéro d’article:
22350.0904
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0604 / .0704
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0606 / .0706
Numéro d’article:
22350.0906
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0606 / .0706
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0621 / .0721
Numéro d’article:
22350.0910
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Couple de serrage max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0621 / .0721
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0623 / .0723
Numéro d’article:
22350.0912
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Couple de serrage max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0623 / .0723
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0625 / .0725
Numéro d’article:
22350.0914
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Couple de serrage max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0625 / .0725
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0627 / .0727
Numéro d’article:
22350.0916
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Couple de serrage max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0627 / .0727
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0631 / .0731
Numéro d’article:
22350.0920
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0631 / .0731
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0633 / .0733
Numéro d’article:
22350.0922
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0633 / .0733
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0635 / .0735
Numéro d’article:
22350.0924
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0635 / .0735
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0637 / .0737
Numéro d’article:
22350.0926
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0637 / .0737
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0641 / .0741
Numéro d’article:
22350.0930
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0641 / .0741
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0643 / .0743
Numéro d’article:
22350.0934
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0643 / .0743
  • Poids: 238 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
75 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0645 / .0745
Numéro d’article:
22350.0936
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pour longueur nominale: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0645 / .0745
  • Poids: 325 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0673 / .0773
Numéro d’article:
22350.0954
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 10 kN
  • Charge admissible F2: 8,5 kN
  • Charge admissible F3: 6,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0673 / .0773
  • Poids: 353 g
vers la vue d'article
Douille de fixation
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
75 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0675 / .0775
Numéro d’article:
22350.0956
CAO
Documents
Douille de fixation
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 10 kN
  • Charge admissible F2: 8,5 kN
  • Charge admissible F3: 6,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0675 / .0775
  • Poids: 470 g
vers la vue d'article
Douille de fixation

Matières

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Assemblage

Montage simple et sécurisé.

Intégration facile dans différents matériaux. Utilisable dans des pièces à parois fines.

Peut être intégré dans des trous borgnes.

Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22350. Douilles de fixation – pour broches de levage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.