Douilles de fixa­tion, af­fleu­rantes pour broches de levage

EH 22350.

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.

Cette conception convient pour les applications nécessitant un montage affleurant.

Une clé à ergots est nécessaire pour le montage. Nous proposons en accessoire une clé à ergots universelle, réglable et une douille à ergots. La douille à ergots est idéale en combinaison avec un tournevis à douille notamment en cas d'espaces réduits.

Résistant à l'abrasion et à l'usure.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]
l3 [mm]
Pour broches de le­vage

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0601 / .0701
Numéro d’article:
22350.1900
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0601 / .0701
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0602 / .0702
Numéro d’article:
22350.1902
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0602 / .0702
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0604 / .0704
Numéro d’article:
22350.1904
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0604 / .0704
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0606 / .0706
Numéro d’article:
22350.1906
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 1,5 kN
  • Charge admissible F2: 1,2 kN
  • Charge admissible F3: 0,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0606 / .0706
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0621 / .0721
Numéro d’article:
22350.1910
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0621 / .0721
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0623 / .0723
Numéro d’article:
22350.1912
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0623 / .0723
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0625 / .0725
Numéro d’article:
22350.1914
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0625 / .0725
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0627 / .0727
Numéro d’article:
22350.1916
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0627 / .0727
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0631 / .0731
Numéro d’article:
22350.1920
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0631 / .0731
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0633 / .0733
Numéro d’article:
22350.1922
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0633 / .0733
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0635 / .0735
Numéro d’article:
22350.1924
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pour longueur nominale: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0635 / .0735
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0637 / .0737
Numéro d’article:
22350.1926
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 3,5 kN
  • Charge admissible F2: 3,2 kN
  • Charge admissible F3: 2,8 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0637 / .0737
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0641 / .0741
Numéro d’article:
22350.1930
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0641 / .0741
  • Poids: 163 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0643 / .0743
Numéro d’article:
22350.1934
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0643 / .0743
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0645 / .0745
Numéro d’article:
22350.1936
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pour longueur nominale: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 4,8 kN
  • Charge admissible F2: 4,5 kN
  • Charge admissible F3: 4,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0645 / .0745
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0673 / .0773
Numéro d’article:
22350.1954
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 10 kN
  • Charge admissible F2: 8,5 kN
  • Charge admissible F3: 6,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0673 / .0773
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0675 / .0775
Numéro d’article:
22350.1956
CAO
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pour longueur nominale: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 10 kN
  • Charge admissible F2: 8,5 kN
  • Charge admissible F3: 6,5 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0675 / .0775
  • Poids: 413 g
vers la vue d'article
Douille de fixation, affleurantes

Matières

  • inox 1.4542, trempé par précipitation
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1990
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 121 g
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 10/12/16/20/25 mm
Numéro d’article:
22350.1991
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 309 g
Produit:
clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 8 mm
Numéro d’article:
22350.1995
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 8 mm
  • Écart ergot ±0,1: 16 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 3 mm
  • Poids: 116 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 10 mm
Numéro d’article:
22350.1996
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm
  • Écart ergot ±0,1: 20 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 136 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 12 mm
Numéro d’article:
22350.1997
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 12 mm
  • Écart ergot ±0,1: 22 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 185 g
  • Embout carré: 1/2 in
Produit:
clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 16/20 mm
Numéro d’article:
22350.1998
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 16 mm/20 mm
  • Écart ergot ±0,1: 30 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 243 g
  • Embout carré: 1/2 in

Assemblage

Montage simple et sécurisé.

Intégration facile dans différents matériaux. Utilisable dans des pièces à parois fines.

Les douilles peuvent être facilement installées grâce à l'outil de montage optionnel.

Peut être intégré dans des trous borgnes.

Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22350. Douilles de fixation, affleurantes – pour broches de levage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.