22350.1912 - Douille de fixation, affleurantes
pour broches de levage

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.

Cette conception convient pour les applications nécessitant un montage affleurant.

Une clé à ergots est nécessaire pour le montage. Nous proposons en accessoire une clé à ergots universelle, réglable et une douille à ergots. La douille à ergots est idéale en combinaison avec un tournevis à douille notamment en cas d'espaces réduits.

Résistant à l'abrasion et à l'usure.

Cet article 22350.1912 - Douille de fixation, affleurantes pour broches de levage / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Pour longueur nominale: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixa­tion, af­fleu­rantes pour broches de levage (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]
l3 [mm]
Pour broches de le­vage
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pour lon­gueur no­mi­nale [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pour broches de le­vage:
22350.0623 / .0723
Numéro d’article:
22350.1912
Documents
Douille de fixation, affleurantes
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pour longueur nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Charge admissible F1: 2,7 kN
  • Charge admissible F2: 2,4 kN
  • Charge admissible F3: 2,1 kN
  • Pour broches de levage: 22350.0623 / .0723
  • Poids: 64 g
Douille de fixation, affleurantes
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
Utilisable pour taille d1: 10/12/16/20/25 mm
Numéro d’article:
22350.1991
outil de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 309 g
Produit:
clé à ergots
Utilisable pour taille d1: 10 mm
Numéro d’article:
22350.1996
outil de montage
  • clé à ergots
  • Utilisable pour taille d1: 10 mm
  • Écart ergot ±0,1: 20 mm
  • Diamètre ergot -0,1: 5 mm
  • Poids: 136 g
  • Embout carré: 1/2 in

Matières

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Assemblage

Montage simple et sécurisé.

Intégration facile dans différents matériaux. Utilisable dans des pièces à parois fines.

Les douilles peuvent être facilement installées grâce à l'outil de montage optionnel.

Peut être intégré dans des trous borgnes.

Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22350.1912
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.