24350.0132 - Leviers filetés

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0132
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 62 g
Leviers filetés

Matières

Tige à bouton

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24350.0132
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.