Le­viers fi­le­tés

EH 24350.

Votre sélection a donné lieu à 54 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0020
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0022
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0024
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0030
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0032
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0034
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0040
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0042
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0044
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0050
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 157 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0052
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0054
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M14
Numéro d’article:
24350.0060
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 16 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M14
Numéro d’article:
24350.0062
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 16 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 326 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée à boule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
250 mm
d2 [mm]:
M14
Numéro d’article:
24350.0064
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée à boule – croquis 1, acier
  • d1: 16 mm
  • l1: 250 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 397 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0120
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0122
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24350.0124
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0130
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0132
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24350.0134
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 78 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0140
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0142
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0144
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, acier
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Leviers filetés

Matières

Tige à bouton

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24350. Leviers filetés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.