Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.
Le bouton moleté à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple défini lors du serrage.Lorsque le couple est atteint, le bouton se débraye. Lors du desserrage, le couple intégral est transmis.
Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.
Cet article 24710.0302 - Boutons moletés à limiteur de couple / avec filetage (d1: 34 mm, d3: M5, l: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Boutons moletés à limiteur de couple (EH 24710.)
Couvercle
Limiteur de couple
Poignée
Partie interne
Vis
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels