Bou­tons mo­le­tés à li­mi­teur de couple

EH 24710.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton moleté à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple défini lors du serrage.Lorsque le couple est atteint, le bouton se débraye. Lors du desserrage, le couple intégral est transmis.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 62 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0020
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0022
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0024
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0026
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0030
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0032
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0040
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 221 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0042
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 208 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0050
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 244 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0052
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 285 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24710.0060
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 245 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24710.0062
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 285 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0300
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0301
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0302
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0303
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0304
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0305
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0306
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0307
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0308
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Numéro d’article:
24710.0309
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 1 Nm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0400
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0401
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • thermoplastique PA, gris clair RAL 7035

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • aluminium, anodisé noir

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24710. Boutons moletés à limiteur de couple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.