24520.0025 - Boutons cylindriques

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24520.0025
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 42 g
Boutons cylindriques

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24520.0025
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.