Bou­tons cy­lin­driques

EH 24520.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24520.0002
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24520.0003
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24520.0005
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0006
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0008
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24520.0009
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24520.0022
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24520.0023
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24520.0025
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0026
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0028
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24520.0029
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24520.0102
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24520.0103
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24520.0105
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0106
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0108
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
non moleté
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24520.0109
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • non moleté – croquis 1, inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24520.0122
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24520.0123
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24520.0125
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0126
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24520.0128
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques
Ver­sion:
moleté
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24520.0129
CAO
Documents
Boutons cylindriques
  • moleté – croquis 2, inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons cylindriques

Matières

  • acier bruni
  • inox 1.4305, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24520. Boutons cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.