Los cáncamos y otros elementos de transporte deben atornillarse, y esto es lento. Los pasadores de elevación con rosca, por el contrario, se pueden insertar en roscas existentes con solo presionar un botón y, por lo tanto, ahorrar una enorme cantidad de tiempo cuando se manejan una amplia variedad de cargas.
Estos nuevos pasadores de elevación con grillete giratorio tienen la ventaja de que el grillete puede girar libremente alrededor del pasador gracias al anillo de rodamiento con su cojinete liso sin mantenimiento, que ofrece resistencia a la temperatura, los productos químicos y aceites. Como sólo gira el grillete en lugar del pasador, el dispositivo de elevación permanece firmemente atornillado dentro de la rosca, lo que permite levantar y transportar la pieza de forma segura.
De acuerdo con los requisitos de la CE, los pasadores de elevación con rosca no solo son fáciles de manejar sino también extremadamente robustos. La capacidad máxima de elevación puede alcanzar hasta 1850kg, según el modelo, con una seguridad 5 veces mayor contra roturas. Su excepcional resistencia a la rotura ha sido certificada por TÜV Süd.
Ofrecemos estos pasadores de elevación con rosca en dos opciones de material. El pasador, el anillo del cojinete y el grillete están hechos o bien de acero termotratado con un revestimiento de fosfato de manganeso o de acero inoxidable endurecido por precipitación. El muelle and segmentos roscados son siempre de acero inoxidable. Estos materiales de alta calidad brindan una excelente protección contra la corrosión y una gran resistencia a la temperatura. La versión fabricada en acero inoxidable es resistente a la intemperie y, por lo tanto, se adapta perfectamente a las implementaciones exteriores.
Tenemos estos elementos de elevación disponibles en stock en todos los tamaños de rosca métrica estándar (M8 - M30)y en tamaños comunes en pulgadas (1/2” - 1”). Dependiendo de su tamaño, los pasadores de elevación con rosca vienen con un grillete pequeño o grande.