Bri­das de Pre­sión - Trac­ción con escuadra

EH 23330.

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superficie de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.

Su selección resultó en 5 aciertos

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
l1 [mm]
Ca­rre­ra s1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
1
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
Ca­rre­ra s1 [mm]:
16 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
0,8 kN
Artículo No.:
23330.2001
CAD
Documentos
Bridas de Presión - Tracción
  • Dimensión nominal: 1
  • Tornillo de sujeción: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 mín.: 17 mm
  • l3 máx.: 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 mín.: 12 mm
  • s2 máx.: 20 mm
  • Carrera s1: 16 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 0,8 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 73 g
show article view
Bridas de Presión - Tracción
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
2
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
91 mm
Ca­rre­ra s1 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1 kN
Artículo No.:
23330.2002
CAD
Documentos
Bridas de Presión - Tracción
  • Dimensión nominal: 2
  • Tornillo de sujeción: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: M12 x 1,5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 16 mm – 19,5 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 60,5 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 74 mm
  • l3 mín.: 24,5 mm
  • l3 máx.: 44,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 20 mm
  • l7: 7 mm
  • s2 mín.: 12 mm
  • s2 máx.: 20 mm
  • Carrera s1: 20 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 124 g
show article view
Bridas de Presión - Tracción
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
3
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
Ca­rre­ra s1 [mm]:
26 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2 kN
Artículo No.:
23330.2003
CAD
Documentos
Bridas de Presión - Tracción
  • Dimensión nominal: 3
  • Tornillo de sujeción: M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 mín.: 32,5 mm
  • l3 máx.: 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 mín.: 17 mm
  • s2 máx.: 25 mm
  • Carrera s1: 26 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 328 g
show article view
Bridas de Presión - Tracción
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
140 mm
Ca­rre­ra s1 [mm]:
32 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2,5 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23330.2004
CAD
Documentos
Bridas de Presión - Tracción
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 35 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 29,5 mm – 42,5 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 108 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 127,5 mm
  • l3 mín.: 37 mm
  • l3 máx.: 69 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 22 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 13 mm
  • s2 mín.: 22 mm
  • s2 máx.: 35 mm
  • Carrera s1: 32 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2,5 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 505 g
show article view
Bridas de Presión - Tracción
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
6
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
Ca­rre­ra s1 [mm]:
40 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
4,5 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23330.2006
CAD
Documentos
Bridas de Presión - Tracción
  • Dimensión nominal: 6
  • Tornillo de sujeción: M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 mín.: 41,5 mm
  • l3 máx.: 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 mín.: 30 mm
  • s2 máx.: 50 mm
  • Carrera s1: 40 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 4,5 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 927 g
show article view
Bridas de Presión - Tracción

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

  • Acero inoxidable
  • Acero

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado

Protector

  • Goma, negra

Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M4 x 20 mm
Artículo No.:
23330.9011
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Peso: 3,6 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M6 x 25 mm
Artículo No.:
23330.9013
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Peso: 11 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M8 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9014
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Peso: 25 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M12 x 50 mm
Artículo No.:
23330.9016
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de las bridas de presión - tracción)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Peso: 73 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23330. Bridas de Presión - Tracción – con escuadra
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.