Po­si­cio­na­do­res con vástago esférico y ranura - PULGADAS

EH 2B020.

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 72 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
rosca freno
d1
l [pul­ga­das]
Pre­sión1) F1 ~ [lb]
Pre­sión1) F2 ~ [lb]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#6-32
l [pul­ga­das]:
3/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0033
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,046 pulgadas
  • l: 3/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,063 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,013 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#6-32
l [pul­ga­das]:
3/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0233
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,046 pulgadas
  • l: 3/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,063 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,013 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-32
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0036
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,023 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-32
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0236
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,023 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-36
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0038
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,024 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-36
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B020.0238
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,032 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#10-32
l [pul­ga­das]:
15/32 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Artículo No.:
2B020.0040
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,093 pulgadas
  • l: 15/32 pulgadas
  • Carrera s: 0,065 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,036 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#10-32
l [pul­ga­das]:
15/32 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Artículo No.:
2B020.0240
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,093 pulgadas
  • l: 15/32 pulgadas
  • Carrera s: 0,065 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,042 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
1/4-20
l [pul­ga­das]:
17/32 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Artículo No.:
2B020.0042
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: 1/4-20
  • d1: 0,25 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,119 pulgadas
  • l: 17/32 pulgadas
  • Carrera s: 0,078 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 3,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,064 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
1/4-20
l [pul­ga­das]:
17/32 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Artículo No.:
2B020.0242
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 1/4-20
  • d1: 0,25 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,119 pulgadas
  • l: 17/32 pulgadas
  • Carrera s: 0,078 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 3,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,071 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
5/16-18
l [pul­ga­das]:
37/64 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artículo No.:
2B020.0046
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,135 pulgadas
  • l: 37/64 pulgadas
  • Carrera s: 0,084 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1 lb
  • Presión1) F2: ~ 4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,123 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
5/16-18
l [pul­ga­das]:
37/64 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artículo No.:
2B020.0246
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,135 pulgadas
  • l: 37/64 pulgadas
  • Carrera s: 0,084 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1 lb
  • Presión1) F2: ~ 4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,114 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
3/8-16
l [pul­ga­das]:
5/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artículo No.:
2B020.0048
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,186 pulgadas
  • l: 5/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,11 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,187 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
3/8-16
l [pul­ga­das]:
5/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artículo No.:
2B020.0248
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,186 pulgadas
  • l: 5/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,11 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,19 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
1/2-13
l [pul­ga­das]:
3/4 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Artículo No.:
2B020.0050
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,248 pulgadas
  • l: 3/4 pulgadas
  • Carrera s: 0,151 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 5,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,377 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
1/2-13
l [pul­ga­das]:
3/4 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Artículo No.:
2B020.0250
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,248 pulgadas
  • l: 3/4 pulgadas
  • Carrera s: 0,151 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 5,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,377 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
5/8-11
l [pul­ga­das]:
1 1/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 8,5 lb
Artículo No.:
2B020.0052
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,31 pulgadas
  • l: 1 1/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,215 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 2 lb
  • Presión1) F2: ~ 8,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,885 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
5/8-11
l [pul­ga­das]:
1 1/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 8,5 lb
Artículo No.:
2B020.0252
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,31 pulgadas
  • l: 1 1/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,215 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 2 lb
  • Presión1) F2: ~ 8,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,885 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#6-32
l [pul­ga­das]:
3/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Artículo No.:
2B020.0063
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Sin rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,046 pulgadas
  • l: 3/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,063 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,022 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#6-32
l [pul­ga­das]:
3/8 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Artículo No.:
2B020.0263
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Con rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,046 pulgadas
  • l: 3/8 pulgadas
  • Carrera s: 0,063 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,021 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-32
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B020.0066
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Sin rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,023 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-32
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B020.0266
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Con rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,023 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-36
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B020.0068
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Sin rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,032 oz
Más detalles
Posicionador
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Fuerte
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-36
l [pul­ga­das]:
7/16 pulgadas
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B020.0268
CAD
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte, Con rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 pulgadas
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,07 pulgadas
  • l: 7/16 pulgadas
  • Carrera s: 0,052 pulgadas
  • Presión1) F1: ~ 1,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,032 oz
Más detalles
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)

Muelle

  • acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS

Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.

Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 2B020. Posicionadores – con vástago esférico y ranura - PULGADAS
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada