24450.0116 - Manillas Fijas
DIN 39

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
24450.0116
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 43 g
  • SW: 3 mm
Manillas Fijas

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24450.0116
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.