Filtro de producto
Su selección resultó en 42 aciertos
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 24 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 41 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 50 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 62 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 76 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 109 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 136 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5
Sistema: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 252 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 24 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 41 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 50 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 63 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 77 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 109 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 137 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
Sistema: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 254 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.