1633.000 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
螺丝用  [mm]:
M16
品项品号.:
1633.000
文件
夹持棒 
  • 系统 : L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 重量: 467 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1633.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性