快速和容易使用的重荷重起重零件,具有可移动钩环和锁定螺栓,防止意外的解锁。特殊起重设备如带环螺栓的螺纹,将不再被工件需要。
所有版本都是抗腐蚀的。
這項商品 22350.0643 - Lifting Pin 自行锁固 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 顶上梢 自行锁固 (EH 22350.)
梢子零件
按钮
钩环
弹簧
检
每个超模针包含内有符合欧规的指示手册。
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863