1049.200 - 定位夹持棒  
双面

系统 
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
螺丝用  [mm]:
M6
品项品号.:
1049.200
文件
定位夹持棒  
  • 系统 : V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 重量: 160 g
定位夹持棒  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1049.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性