Sechs­kant­mut­tern mit Ke­gel­pfan­ne

EH 23080.

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Bei der Sechskantmutter mit Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Sechskantmutter und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 3°

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Artikel-Nr.:
23080.0508
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0510
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0512
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Artikel-Nr.:
23080.0516
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
Artikel-Nr.:
23080.0520
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0524
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 259 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Artikel-Nr.:
23080.0530
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 544 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23080.0608
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0610
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0612
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
23080.0616
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23080.0620
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Artikel-Nr.:
23080.0624
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 378 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Aus­füh­rung:
mit großer Auflagefläche
Bild:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
Artikel-Nr.:
23080.0630
CAD
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit großer Auflagefläche – Bild 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 691 g
zur Artikelansicht
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23080. Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.