Nie­der­zug­span­ner ohne Hebel, mit Auflage

EH 23210.

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0551
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 566 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23210.0561
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 1349 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
21,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0571
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0552
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 571 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23210.0562
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 1340 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
21,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0572
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Verweise

Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelauflagen EH 22730. / EH 22740. versehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Niederzugspanner
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 23210. Niederzugspanner – ohne Hebel, mit Auflage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?

Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.